Eigenschaften
Details
Tischplattenträger links, weißaluminium ähnlich RAL 9006
6 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
8 Zylinderschrauben DIN 912-M6x18, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
2 Nutensteine 8 St 2xM8-36, verzinkt
8 Scheiben ISO 7089 - 6 - 200 HV, verzinkt
6 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
Tragfähigkeit: 50 kg
Anwendungs- und Montagehinweise
Zubehör / Dienstleistung
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.663.39
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.672.90
1 Satz
0.0.694.86
1 Satz
0.0.696.79