Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natur
0.0.686.20

Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natur

0.0.686.20

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68620
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Videos
  • Klassifizierung
Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natur
0.0.686.20

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Baureihe X
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 2.76 kg/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Fläche
A = 10.81 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 17.81 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 69.01 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 4.79 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 8.21 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 17.25 cm3
zulässige Nutauszugskraft
F = 5000 N
Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natur
0.0.686.20

Details

Ein Profil für Türen auf zwei Ebenen! Das Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS bietet auf wenig Raum zwei spezielle Dichtungsnuten der Baureihe XMS und einen integrierten Kabelkanal.
Durch diese Eigenschaften ist das Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS die richtige Wahl, wenn in einer Maschinenkabine Türen übereinander angebracht werden. Das tragfähige Profil wird horizontal verbaut und mit Dichtungen versehen. Es entsteht eine geschlossene, übergangslose Außenseite. Das Türdichtprofil T1 - XMS (0.0.649.88) stellt im Türrahmen den Schall- und Staubschutz auf beiden Ebenen sicher. Der kompakte Kabelkanal auf der Innenseite bietet Raum für Leitungen und kann mit dem Abdeckprofil 15 K (0.0.643.81) verschlossen werden.
Ebenfalls typisch für die Baureihe XMS: Die geschlossene Außenfläche ist reinigungsfreundlich und trägt zum Gesamtbild der Maschine bei.
Hinweis: Das Profil X 8 80x40 2N K15 - XMS (0.0.643.06) besitzt eine ähnliche Geometrie, jedoch ohne die beiden Dichtungsnuten. Dadurch ist es bestens für die Aufnahme von Flächenelementen geeignet. Das Profil X 8 40x40 1N - XMS (0.0.651.10) verfügt über keinen Kabelkanal und dient unter anderem als kompakter Türpfosten mit zwei Dichtungsnuten.
Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natur
0.0.686.20

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe X 8 80x40, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.489.61
Abdeckprofil 15 K, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Artikel
0.0.643.81
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Chemische Beständigkeit Aluminium(344 KB)
Tipps und Tricks(5 MB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Videos

Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natur
0.0.686.20

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100