Universal-Verbindungssatz 8 80, verzinkt
0.0.686.80

Universal-Verbindungssatz 8 80, verzinkt

0.0.686.80

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68680
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Videos
  • Klassifizierung
Universal-Verbindungssatz 8 80, verzinkt
0.0.686.80

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 100 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Universal-Verbindungssatz 8 80, verzinkt
0.0.686.80

Details

2 Universalverbinder 8, GD-Zn
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x30, St
1 Nutenstein 8 St 2xM8-76
Hält in Nullkommanix! Dieser Universal-Verbindungssatz besteht aus zwei Universal-Verbindern und einem praktischen Doppelnutenstein. Damit positionieren und befestigen Sie ein Profil mit äußerst geringem Aufwand.
item Universal-Verbindungssätze erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei Profilen. Es wird empfohlen, diese Verbinder samt Nutensteinen stets paarweise einzusetzen. Durch den Doppelnutenstein erfolgt die Positionierung somit in einem Schritt. Der zweite Verbinder kann direkt festgezogen werden.
Universal-Verbindungssätze mit Doppelnutenstein sind für Profile 5, 6 und 8 verfügbar. Zur Montage von Profilen mit der doppelten Rasterbreite werden der Universal-Verbindungssatz 8 80 sowie der Universal-Verbindungssatz 6 60 verwendet.
Die Universalverbinder für Profile 5 und 6 besitzen eine Verdrehsicherung, die bei Bedarf an einer Sollbruchstelle entfernt werden kann.
Der item Universal-Verbindungssatz 8 80 verbindet zwei Profile 8 rechtwinklig und verdrehgesichert mit hoher Belastbarkeit gegen Verschiebung, Torsion und Biegung. Der Nutenstein mit zwei Gewinden erleichtert das Befestigen der beiden Universalverbinder im Rastermaß 80 mm.
Das nachträgliche Einsetzen und das Verschieben des Profils sind jederzeit möglich. Der Universalverbinder aus Zink-Druckguss benötigt eine Montagebohrung.
Universalverbinder sollten grundsätzlich paarweise verwendet werden. Um die Montage zu beschleunigen, sind auch Sätze mit zwei Universalverbindern und einem Nutenstein mit zwei Gewinden für verschiedene Profilvarianten verfügbar.
Universal-Verbindungssatz 8 80, verzinkt
0.0.686.80

Zubehör / Dienstleistung

Bearbeitung Profil, Stufenbohrung nutseitig 8 D20x16
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.97
Universal-Verbindungssatz 8 80, verzinkt
0.0.686.80

Werkzeug

Kugelkopf-Schraubendreher SW5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.54
Umschaltknarre 1/4″
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.654.69
Schraubendrehereinsatz SW5-1/4″
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.644.68

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(377 KB)

Videos

item Universal Verbindungssatz

Der Universalverbinder ist eine rechtwinklige und kraftschlüssige Aluprofil-Verbindung, dessen Position verschiebar ist. Dabei ist diese Verbindungstechnik hoch belastbar und weist mit nur einer Bohrung einen geringen Bearbeitungsgrad auf. Das mit dem Universal-Verbindungssatz angebrachte Profil kann entlang der Profilnut verschoben werden.
Universal-Verbindungssatz 8 80, verzinkt
0.0.686.80

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
83024200