Magnethalter 8 Nd, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.687.15

Magnethalter 8 Nd, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.687.15

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68715
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Magnethalter 8 Nd, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.687.15

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
PA-GB
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 30 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Magnethalter 8 Nd, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.687.15

Details

Magnet, Neodym
Magnethalter 8 Nd
Einfach dranhängen: Ferromagnetische Gegenstände wie Schrauben oder Werkzeuge mit einem Gewicht bis ca. 0,3 kg (formabhängig) werden vom Magnethalter 8 Nd sicher gehalten. Seine Kunststoffoberfläche sorgt für schonenden Umgang mit Werkzeug und Profil.
Magnethalter 8 Nd, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.687.15

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 8.0
21101890
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
85051990