Eigenschaften
Details
Schutzdeckel
Tischklemme 0–70 mm
Aluminiumgestänge
Taster mit Dimmfunktion
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 20
Energieeffizienzklasse: A++
Leistung: 15 W
Leuchtstärke (150mm): Emax. ≈ 7500 Lux, Eø ≈ 5200 Lux
Farbwiedergabeindex: Ra > 80
Farbtemperatur: T ≈ 5000 K (neutralweiß)
Anschlussleitung schwarz, l=3 m
mit Steckertransformator, Wechseladapter Euro/UK/US
Anschlussspannung: 100–240 V AC 50/60 Hz
Zubehör / Dienstleistung
1 Stück
0.0.631.56
1 Satz
0.0.627.44
1 Stück
0.0.677.54