Alles unter Kontrolle! Der Bremsrollensatz D52-95 M6 sorgt für eine gleichmäßige Bewegung von Baugruppen. Die Verzögerung steigt mit der Geschwindigkeit, wodurch die Bremsrolle einer starken Beschleunigung effektiv entgegenwirkt.
Mit der Bremsrolle senken Sie die mechanische Belastung von Gestell, Transportgut und beweglichen Elementen. Laständerungen beim Be- und Entladen können zu einem harten Aufprall und somit zu Beschädigungen führen. Mit der Bremsrolle können mittelschwere Behälter und Waren bis 15 kg Gewicht sicher über Lifte oder Klappen transportiert werden. Dies erhöht die Prozesssicherheit.
Auf der Außenseite besitzt die Bremsrolle drei Nuten, um Seile um die Bremsrolle zu führen. Die Abstände machen es einfach, den Seilverlauf in Flucht auf die Positionen der item Umlenkrollen und Distanzstücke auszurichten. Außerdem können Sie zwei redundante Seile über eine Bremsrolle laufen lassen, um die Sicherheit der Karakuri/LCA-Lösung gemäß den Vorgaben für eine CE-Zertifizierung weiter zu erhöhen.
Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.