Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, weiß ähnlich RAL 9010
0.0.688.72

Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, weiß ähnlich RAL 9010

0.0.688.72

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68872
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, weiß ähnlich RAL 9010
0.0.688.72

Eigenschaften

Material
PA-GF
Eigenschaft
weiß ähnlich RAL 9010
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 10.3 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, weiß ähnlich RAL 9010
0.0.688.72

Details

Der Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm macht den Einbau von Notausschaltern oder Wahltastern in den Kabelkanal des Installationssäulenprofils 8 160x160 K76 (0.0.663.39) und des Installationsprofils 8 160x80 K76 (0.0.672.90) sehr einfach.
Die modulare Lösung aus Adapter M45 und Befestigungsadapter für Elemente 22mm ist für Befehls- und Meldegeräte mit Durchmesser 22 mm verwendbar. Passende Notaus-, Dreh- und Drucktaster von item stehen zur Verfügung. Die Einheiten werden in die item Einbaudosenserie K76 M45 eingerastet.
Der Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm ist in den Farben Weiß, Schwarzgrau und Gelb verfügbar.
Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, weiß ähnlich RAL 9010
0.0.688.72

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371226
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
Zolltarifnummer
39269097