Schraubendreherhalter 8 D20-D44, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.689.42

Schraubendreherhalter 8 D20-D44, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.689.42

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/68942
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Schraubendreherhalter 8 D20-D44, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.689.42

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA-GB
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 39 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Schraubendreherhalter 8 D20-D44, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.689.42

Details

Eine Nummer größer! Mit dem item Schraubendreherhalter 8 D20-D44 organisieren Sie große Schraubendreher, Feilen und ähnliches Werkzeug mit breitem Heft (Durchmesser 20 bis 44 mm). Durch die konische Innenform und die vordere Öffnung kann alles sicher verstaut und leicht entnommen werden.
Der Schraubendreherhalter 8 D20-D44 hält ohne Verschraubung in einer Nut 8. Er wird einfach mit einer 90°-Drehung in der Nut eingerastet. Dadurch reiht er sich nahtlos in das item Haken- und Haltersystem ein und passt perfekt zum item Toolpanel System. Für kleinere Werkzeuge steht der Schraubendreherhalter 8 D12,5-D25 zur Verfügung (grau: 0.0.683.26;  schwarz: 0.0.684.41).
Alle Schraubendreherhalter sind in Grau und in Schwarz erhältlich. Sie stellen eine ideale Ergänzung zur Werkzeugbereitstellung dar – ganz im Sinne der 5S-Methodik der schlanken Fertigung.
Schraubendreherhalter 8 D20-D44, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.689.42

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
39269097