Akkuschrauberhalter 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.11

Akkuschrauberhalter 8, grau ähnlich RAL 7042

0.0.690.11

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69011
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Akkuschrauberhalter 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.11

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
PA-GF
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 100 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Akkuschrauberhalter 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.11

Details

Befestigungsmaterial
Mit einem Griff einsatzbereit! Durch den robusten Akkuschrauberhalter 8 steht insbesondere akkubetriebenes Handwerkzeug bis 2 kg Gewicht immer parat.
Durch die Öffnung an der Vorderseite können Sie auch längere Werkzeuge im Bohrfutter lassen. Ablage und Entnahme erfolgen dadurch in einem angenehmen, natürlichen Winkel ohne belastendes Heben. Häufig genutzte Bits werden in vier integrierten Aufnahmen bereitgehalten.
Der Akkuschrauberhalter 8 lässt sich an jeder Nut 8 befestigen. Die beigelegte Verdrehsicherung sorgt für festen Halt in vertikalen Nuten. Auch Werkzeug mit schwerem Griff wird sicher gehalten.
Der Halter ist in Grau und in Schwarz verfügbar. Er ergänzt das Haken- und Haltersystem und trägt am item Toolpanel System zur effizienten Arbeitsplatzgestaltung bei.
Montagereihenfolge:
1. Unterlegscheibe positionieren
2. Schraube einsetzen
3. Nutenstein und Verdrehsicherung passend in der Nut ausrichten
4. Festziehen mit Sechskant-Schlüssel
Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Orientierung der Verdrehsicherung wie abgebildet.
Montagereihenfolge:
1. Unterlegscheibe positionieren
2. Schraube einsetzen
3. Nutenstein und Verdrehsicherung passend in der Nut ausrichten
4. Festziehen mit Sechskant-Schlüssel
Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Orientierung der Verdrehsicherung wie abgebildet.
Akkuschrauberhalter 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.11

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
83025000