Einfassleiste 8 K 4-5mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.52

Einfassleiste 8 K 4-5mm, grau ähnlich RAL 7042

0.0.690.52

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69052
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2010 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Einfassleiste 8 K 4-5mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.52

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PP
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 2010 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 64 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2010 mm
Einfassleiste 8 K 4-5mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.52

Details

Nimmt Ecken den Schrecken! Die Einfassleiste 8 K macht die Befestigung von Flächen durch eine praktische Ecklösung besonders einfach. Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm werden sicher fixiert.
Mit der Einfassleiste 8 K aus Kunststoff können Sie Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einsetzen. Unabhängig von der Verbindungstechnik des Rahmens (Standard-, Universal- oder Automatik-Verbindungssätze) ist kein Ausklinken der Ecken notwendig, weil die Fläche zentrisch oberhalb der Nut gehalten wird. Ein spezieller Ecksatz sorgt zusätzlich für besten Halt und Dichtigkeit. Mit der Einfassleiste 8 K ESD steht eine ESD-sichere Variante zur Verfügung.
Die Befestigung eines Flächenelements mit der Einfassleiste 8 K erfolgt schnell und ohne Werkzeug. Zuerst werden die vier Eckträger sowie die mit einer Schere zugeschnittenen Einfassleisten 8 K in die Nut eingeklipst. Dann legen Sie das Flächenelement ein und fixieren es auf der Rückseite mit der Einfassleiste 8 K 4-5mm. Die flexible Leiste wird einfach eingedrückt. Zum Schluss werden die Abdeckkappen der Ecksätze aufgesteckt.
Das Flächenelement kann auf umgekehrtem Weg wieder demontiert werden.
Einfassleiste 8 K 4-5mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.52

Zubehör / Dienstleistung

Einfassleiste 8 K, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 2010 mm
Artikel
0.0.690.51
Polycarbonat 5mm, klar
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3020x2020 mm
Artikel
0.0.428.23
Vollkunststoff 4mm, grau ähnlich RAL 7035
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2770x1820 mm
Artikel
0.0.428.46
Wabenplatte 4mm PP, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3010x2010 mm
Artikel
0.0.658.47
Verbundmaterial Al 4mm, naturfarben eloxiert
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2920x1470 mm
Artikel
0.0.026.73
Acrylglas 5mm XT, klar
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3020x2020 mm
Artikel
0.0.492.16
Einfassleiste 8 K 4-5mm Ecksatz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.690.53
Einfassleiste 8 K 4-5mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.52

Werkzeug

Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33
Einfassleiste 8 K 4-5mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.690.52

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090