Haken-, Halter-Sortiment, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.691.16

Haken-, Halter-Sortiment, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.691.16

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69116
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Haken-, Halter-Sortiment, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.691.16

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 600 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Haken-, Halter-Sortiment, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.691.16

Details

1 Dokumenthalter 8
1 Stifthalter 8
2 Sichtlagerkistenhalter 8
1 Magnethalter 8 Nd
1 Zangenhalter 8
2 Schraubendreherhalter 8 D12,5-D25
3 Maulschlüsselhalter 8
1 Bithalter 8
1 Einzelhaken 8 80x20
1 Einzelhaken 8 40x20
1 Doppelhaken 8 80x20
1 Haken 8 80x20
1 Flaschenhalter 8 mit Einsatz
Das Haken-, Halter-Sortiment besteht aus den 17 Komponenten, die an den meisten Arbeitsplätzen zum Befestigen von Werkzeug verwendet werden. Der Flaschenhalter 8 nimmt Dosen und Flaschen bis 100 mm Durchmesser auf. Der Einsatz dient als Tropfschutz.
Durch die praktischen Grundausstattungen – wahlweise in Grau oder in Schwarz – ersparen Sie sich mehrfache Einzelbestellungen.
Haken-, Halter-Sortiment, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.691.16

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Zolltarifnummer
83025000