Leistungsleitung SC1 05/15, orange
0.0.691.35

Leistungsleitung SC1 05/15, orange

0.0.691.35

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69135
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Leistungsleitung SC1 05/15, orange
0.0.691.35

Eigenschaften

Eigenschaft
orange
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 2.8 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Mindestbiegeradius
. = 87 mm
Leistungsleitung SC1 05/15, orange
0.0.691.35

Details

Das Zusammenspiel zwischen Motor und Steuerung funktioniert über zwei getrennte Kabel, um Interferenzen auszuschließen: Die orange Leistungsleitung überträgt die Energie zum Motor, während die grüne Geberleitung für die Datenübermittlung reserviert ist. Neben der Farbkodierung verhindern eindeutige Stecker einen fehlerhaften Anschluss.
Alle Kabel sind in den Standardlängen 5 und 10 Meter verfügbar. Geberleitungen sind EMV-abgeschirmt. Bei den Leistungsleitungen muss auf den richtigen Kabeltyp je nach Last geachtet werden. Die Stecker machen die einzelnen Kabeltypen vor Ort unverwechselbar und verhindern Fehlanschlüsse.
Hinweis: Wenn Sie den item MotionDesigner® zur Konfiguration eines kompletten Systems verwenden, wählt die Software automatisch das passende Kabel aus.

Downloads

EG-Konformitätserklärung(7 MB)
EG-Konformitätserklärung(2 MB)
Leistungsleitung SC1 05/15, orange
0.0.691.35

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
eCl@ss 8.0
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
Zolltarifnummer
85444290