Kontaktelement 1 Schließer 22mm
0.0.691.57

Kontaktelement 1 Schließer 22mm

0.0.691.57

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69157
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Kontaktelement 1 Schließer 22mm
0.0.691.57

Eigenschaften

Material
PA-GF
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 10 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kontaktelement 1 Schließer 22mm
0.0.691.57

Details

Kompakte Kontaktelemente zur Auslösung von Bedienelementen werden platzsparend in den Befestigungsadapter für Elemente 22mm (0.0.691.55) eingeklipst. Zwei Elemente können verbaut werden, um eine wechselnde Schaltung zu ermöglichen. Zur Wahl stehen das Kontaktelement Öffner 22mm und das Kontaktelement Schließer 22mm.
Zur Auslösung stehen Notaus-, Dreh- und Drucktaster von item zur Verfügung.

Downloads

Datenblatt(321 KB)
Montageanleitung(850 KB)
Kontaktelement 1 Schließer 22mm
0.0.691.57

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27371302
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
UNSPSC 7.0
39121533
UNSPSC 9.0
39121533
Zolltarifnummer
85389099