Gewicht 0,5kg D100/D31-13, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.692.10

Gewicht 0,5kg D100/D31-13, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.692.10

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69210
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Gewicht 0,5kg D100/D31-13, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.692.10

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
St
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 0.5 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Gewicht 0,5kg D100/D31-13, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.692.10

Details

Das Gewicht 0,5kg D100/D31-13 und das Gewicht 1,25kg D128/D31-20,5 dienen der Rückstellung von Karakuri/LCA-Funktionseinheiten wie Klappen, Liften oder Schlitten.
Durch den Innendurchmesser von 31 mm passen die Gewichte auf jedes (Profil-)Rohr D30. Zur Fixierung dient der Klemmring D30.
Gewicht 0,5kg D100/D31-13, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.692.10

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36129090
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
eCl@ss 5.1
36129090
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 7.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
UNSPSC 9.0
31101705
Zolltarifnummer
73251000