Die Lösung für individuelle Arbeitstische! Die elektrisch höhenverstellbaren Tischsäulen von item gibt es jetzt auch einzeln oder zu dritt. Damit lassen sich Ecklösungen und besondere Vorrichtungen realisieren.
Jeder Tischsäulensatz wird mit einer angepassten Steuerung geliefert, die die jeweilige Anzahl an Tischbeinen synchron ansteuert. Je nach Ausführung können Sie eine oder bis zu vier Säulen an einem Arbeitstisch parallel in der Höhe verstellen – auf Anfrage sogar bis zu acht!
Die stabilen Säulen unterstützen wechselnde Arbeitspositionen durch einen maximalen Hub von 420 mm. Sie tragen dadurch zur ergonomischen Gesunderhaltung der Mitarbeiter bei. Die Steuerung besitzt eine digitale Höhenanzeige und Funktionen zur individuellen Konfiguration wie speicherbare Positionen.
Die Tragkraft beträgt 140 kg für die Einzelsäule und 300 kg für den Tischsäulensatz 3 E bei einer konstanten Verfahrgeschwindigkeit von 25 mm/s. Zur Konstruktion robuster Tischlösungen dienen der Fußauslegersatz 8 (0.0.676.18), der Doppelfußauslegersatz 8 (0.0.676.19) und der Tischplattenträgersatz 8 520x100 (0.0.676.17).
Hinweis: Die Säulen sind ausschließlich für die gelegentliche Verstellung von Tischen und Vorrichtungen vorgesehen, nicht aber für die Verwendung in Automationsprozessen. Die Einschaltdauer darf 10 Prozent der Nutzungsdauer nicht überschreiten. Die Tischsäulensätze können bei Einhaltung der Einschaltdauer in Reinräumen bis zur ISO-Klassifizierung gemäß DIN EN ISO 14644-1:2016-06 ISO-Class 5 eingesetzt werden.