Tischsäulensatz 3 E 230V
0.0.693.90

Tischsäulensatz 3 E 230V

0.0.693.90

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69390
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Tischsäulensatz 3 E 230V
0.0.693.90

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [kg]
m = 26.914 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Tischsäulensatz 3 E 230V
0.0.693.90

Details

3 Säulen, Al, eloxiert, natur, mit Zuleitung 2 m
Steuerungseinheit mit Netzanschlusskabel 5 m,
Tischschalter, 3 speicherbare Positionen, digitale Höhenanzeige mit Zuleitung 2 m
Nennspannung: 230V~ 50/60 Hz
Gesamthubkraft: 3000 N
Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s
Einschaltdauer: 10 %
Temperaturbereich: -5 °C bis 40 °C
Schutzart: IP 30
Konformität: CE
Anwendungs- und Montagehinweise
Die Lösung für individuelle Arbeitstische! Die elektrisch höhenverstellbaren Tischsäulen von item gibt es jetzt auch einzeln oder zu dritt. Damit lassen sich Ecklösungen und besondere Vorrichtungen realisieren.
Jeder Tischsäulensatz wird mit einer angepassten Steuerung geliefert, die die jeweilige Anzahl an Tischbeinen synchron ansteuert. Je nach Ausführung können Sie eine oder bis zu vier Säulen an einem Arbeitstisch parallel in der Höhe verstellen – auf Anfrage sogar bis zu acht!
Die stabilen Säulen unterstützen wechselnde Arbeitspositionen durch einen maximalen Hub von 420 mm. Sie tragen dadurch zur ergonomischen Gesunderhaltung der Mitarbeiter bei. Die Steuerung besitzt eine digitale Höhenanzeige und Funktionen zur individuellen Konfiguration wie speicherbare Positionen.
Die Tragkraft beträgt 140 kg für die Einzelsäule und 300 kg für den Tischsäulensatz 3 E  bei einer konstanten Verfahrgeschwindigkeit von 25 mm/s. Zur Konstruktion robuster Tischlösungen dienen der Fußauslegersatz 8 (0.0.676.18), der Doppelfußauslegersatz 8 (0.0.676.19) und der Tischplattenträgersatz 8 520x100 (0.0.676.17).
Hinweis: Die Säulen sind ausschließlich für die gelegentliche Verstellung von Tischen und Vorrichtungen vorgesehen, nicht aber für die Verwendung in Automationsprozessen. Die Einschaltdauer darf 10 Prozent der Nutzungsdauer nicht überschreiten. Die Tischsäulensätze können bei Einhaltung der Einschaltdauer in Reinräumen bis zur ISO-Klassifizierung gemäß DIN EN ISO 14644-1:2016-06 ISO-Class 5 eingesetzt werden.
Tischsäulensatz 3 E 230V
0.0.693.90

Zubehör / Dienstleistung

Profil 8 160x60 4N E, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.644.15
Profil 8 240x40 8N leicht, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.629.44
Befestigungssatz Profil 8 240x40
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.656.06
Stellfuß D60, M10x75, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.635.49
Stellfuß D47, M10x30, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.658.04
Lenkrolle D125 Doppelfeststeller
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.418.10
Lenkrolle D125 Doppelfeststeller ESD
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.418.11
Stellfuß D40, M10x80, rostfrei
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.640.57
Stellfuß D60, M10x75, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.439.29

Downloads

Montageanleitung(2 MB)
Einbauerklärung(267 KB)
Tischsäulensatz 3 E 230V
0.0.693.90

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
84289090