Nimmt Ecken den Schrecken! Die Einfassleiste 8 K macht die Befestigung von Flächen durch eine praktische Ecklösung besonders einfach. Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm werden sicher fixiert.
Mit der Einfassleiste 8 K aus Kunststoff können Sie Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einsetzen. Unabhängig von der Verbindungstechnik des Rahmens (Standard-, Universal- oder Automatik-Verbindungssätze) ist kein Ausklinken der Ecken notwendig, weil die Fläche zentrisch oberhalb der Nut gehalten wird. Ein spezieller Ecksatz sorgt zusätzlich für besten Halt und Dichtigkeit. Mit der Einfassleiste 8 K ESD steht eine ESD-sichere Variante zur Verfügung.
Die Befestigung eines Flächenelements mit der Einfassleiste 8 K erfolgt schnell und ohne Werkzeug. Zuerst werden die vier Eckträger sowie die mit einer Schere zugeschnittenen Einfassleisten 8 K in die Nut eingeklipst. Dann legen Sie das Flächenelement ein und fixieren es auf der Rückseite mit der Einfassleiste 8 K 4-5mm. Die flexible Leiste wird einfach eingedrückt. Zum Schluss werden die Abdeckkappen der Ecksätze aufgesteckt.
Das Flächenelement kann auf umgekehrtem Weg wieder demontiert werden.