Profile X 8 M45 - XMS zeichnen sich durch einen integrierten Kabelkanal aus, der von außen zugänglich ist, Basierend auf dem Grundraster 80x80 mm gibt es verschiedene Varianten: Die nach innen gerichtete Seite ist mit Nuten 8 oder einer geschlossenen, leicht zu reinigenden Oberfläche verfügbar. Der Außenradius ist wahlweise rechtwinklig oder um 45° abgeschrägt. Für die 45°-Varianten gibt es Abdeckprofile mit gerader oder mit abgerundeter Form.
Profile X 8 M45 - XMS sind kompatibel zu anderen Profilen XMS und besitzen identische Dichtungsnuten. Sie ermöglichen mit speziellen Verbindungssätzen eine einfache Kabelführung.
Steuer- und Bedienelemente können direkt auf der Außenseite der Maschinenkabine integriert und mit den Leitungen im Kabelkanal verbunden werden.