Starker Halt mit präziser Auslösung! Das Drehfallenschloss D9,5-120x30 hält Klappen und Lifte auch unter Last sicher an Ort und Stelle. Das ist ideal zum Be- und Entladen von Kleinladungsträgern, die anschließend über eine Mechanik bewegt werden sollen.
Über den integrierten Hebel mit Öse wird das Schloss präzise entriegelt. Die Bedienung erfolgt mittels der Handauslösung und Bowdenzug-Komponenten oder per Seilzug. Bei der Rückführung genügt eine geringe Einschubkraft, damit das Drehfallenschloss den Schließbolzen wieder sicher umfasst.
Die beiden Einzelsätze für Schloss und Bolzen arbeiten Hand in Hand. Der Drehfallenschlosssatz enthält neben dem Befestigungsmaterial eine beidseitig verwendbare Anschlussplatte, die eine beliebige Ausrichtung des Schlosses ermöglicht. Der Schließbolzensatz D9,5-22,5-M8 wird mit allen benötigten Komponenten geliefert, um den Bolzen in einer Nut 8 – beispielsweise des Profilrohrs 8 D30 – zu befestigen. Stirnseitig ist ein SW5-Sechskant eingebracht.
Hinweis: Das Drehfallenschloss und der Schließbolzen dürfen nicht als Endanschlag verwendet werden. Es muss ein Endanschlag am Rahmen des Gestells vorgesehen werden.
Bei Konstruktionen müssen die Belastungsgrenzen der angrenzenden Bauteile beachtet werden.