Kraftvoll gegen Laständerung! Bei beweglichen Komponenten kann ein starker Impuls das System überfordern und das Personal gefährden. Der Lagerblock 8 80x80-50 mit Rotationsdämpfern kontrolliert die Drehbewegung durch eine mehrstufige Dämpfung, die auch große Momente sicher abfängt.
Das zentrale Element ist der leichtgängige Lagerblock 8 80x80-50. Das präzise Drehlager kann paarweise gegenüberliegend oder einseitig als fliegende Lagerung verwendet werden. Mit dem Rotationsdämpfersatz 8Nm 4kt10 M5-68 T1 stellen Sie sanfte und kontrollierte Drehbewegungen sicher. Das Bremsmoment lässt sich mit bis zu zwei Rotationsdämpfersätzen 8Nm 4kt10 5,5-68 T2 erweitern. So wird das Bremsmoment auf 8, 16 oder 24 Nm skaliert.
Der Rotationsdämpfer verhindert die unkontrollierte Beschleunigung einer Baugruppe und damit Aufprallverletzungen, wie es von den CE-Normen gefordert ist. Der massive Lagerblock wird über Nuten 8 mit einer tragenden Konstruktion verbunden.