Abdeckkappe 5 40x40 ESD, schwarz
0.0.696.53

Abdeckkappe 5 40x40 ESD, schwarz

0.0.696.53

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69653
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Abdeckkappe 5 40x40 ESD, schwarz
0.0.696.53

Eigenschaften

Material
PA-ESD
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 4.8 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Abdeckkappe 5 40x40 ESD, schwarz
0.0.696.53

Details

Doppelter Schutz! Die ESD-sicheren item Abdeckkappen sind für Produktionsbereiche mit sensiblen, elektronischen Komponenten vorgesehen. Ihre elektrostatisch ableitenden Eigenschaften ermöglichen den Einsatz in einer EPA (Electrostatic Protected Area).
Die abgerundeten Abdeckkappen mit gelber ESD-Kennzeichnung bestehen aus einem speziellen, glasfaserverstärkten Kunststoff. PA-ESD stellt einen Oberflächenwiderstand <106 Ω sicher.
Zur Befestigung werden die Schutzkappen in die Kernbohrungen der Aluminiumprofile eingedrückt. Sie schützen vor Staub und ersparen das Entgraten der Schnittfläche. Die Geometrie sorgt für festen Halt bei Vibrationen und Temperaturwechsel.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(377 KB)
Abdeckkappe 5 40x40 ESD, schwarz
0.0.696.53

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090