Die item Rollenserie D125 PU 140x110 (Rollendurchmesser 125 mm) besitzt einen dämpfenden und abriebfesten Rollenbelag aus Polyurethan, der leichte Bodenunebenheiten im Innenbereich ausgleicht.
Die Rollenserie D125 PU ist für Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h vorgesehen. Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar. Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung dienen die Lenk- und die Bockrolle D125 PU 140x110 ESD.
Die Tragfähigkeit im Betrieb ist geschwindigkeitsabhängig und wurde nach DIN EN 12532 und DIN EN 12533 geprüft.
Durch die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt in den Nuten des Tragrahmens befestigt werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen. Für sicheren Geradeauslauf lassen sich Lenkrollen D125 PU 140x110 durch einen zusätzlichen Richtungsfeststeller (0.0.670.19) temporär in eine Bockrolle verwandeln.