Bockrolle D160 PU 140x110
0.0.697.82

Bockrolle D160 PU 140x110

0.0.697.82

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69782
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Bockrolle D160 PU 140x110
0.0.697.82

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Baureihe 10
Baureihe D30
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 2.4 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Bockrolle D160 PU 140x110
0.0.697.82

Details

Gehäuse, St, verzinkt
Radachse kugelgelagert
Radkörper, Al
Laufbelag, PU, 75 Sh A, grün
Tragfähigkeit 550 kg/Rolle bei max. 4 km/h
Tragfähigkeit 280 kg/Rolle bei max. 6 km/h
Tragfähigkeit 200 kg/Rolle bei max. 10 km/h
Tragfähigkeit 450 kg/Rolle bei max. 16 km/h ohne Hindernisüberfahrt
Die item Rollenserie D160 PU 140x110 (Rollendurchmesser 160 mm) ist für Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h geeignet. Die tragfähigen Rollen können für Transportwagen in Routenzügen genutzt werden.
Die Rollenserie D160 PU verwendet einen dämpfenden und abriebfesten Rollenbelag aus Polyurethan, der leichte Bodenunebenheiten im Innenbereich ausgleicht. Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar. Die maximale Traglast der Rolle liegt bei 550 kg. Die Tragfähigkeit im Betrieb ist geschwindigkeitsabhängig und wurde nach DIN EN 12532 und DIN EN 12533 geprüft.
Durch die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt in den Nuten des Tragrahmens befestigt werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen. Für sicheren Geradeauslauf lassen sich Lenkrollen D160 PU 140x110 durch einen zusätzlichen Richtungsfeststeller (0.0.670.48) temporär in eine Bockrolle verwandeln.
Hinweis:
Betriebsbedingungen wie Geschwindigkeit, Last, Schmutz, Laufleistung etc. können den Ableitwiderstand negativ beeinflussen. Um die elektrostatische Ableitfähigkeit mobiler Lösungen zu gewährleisten, wird empfohlen, ergänzende Maßnahmen wie die Montage einer ESD-Schleppkette (0.0.671.88) vorzunehmen.
Zur Verifizierung der Eigenschaften sind entsprechend der Norm IEC 61340 über die Betriebsdauer regelmäßig Überprüfungen durchzuführen.
Bei erhöhten Geschwindigkeiten (>4km/h) ist die stärkere dynamische Belastung zu beachten und die Gesamtkonstruktion entsprechend zu bewerten.
Bockrolle D160 PU 140x110
0.0.697.82

Zubehör / Dienstleistung

Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.670.18

Downloads

Datenblatt(248 KB)
Bockrolle D160 PU 140x110
0.0.697.82

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000