Die Rollen für flottes Tempo! Die item Rollenserie D200 PU 140x110 (Rollendurchmesser 200 mm) ist für Transportaufgaben mit erhöhten Geschwindigkeiten geeignet. Routenzüge profitieren vom dämpfenden und abriebfesten Rollenbelag aus Polyurethan, der leichte Bodenunebenheiten im Innenbereich ausgleicht.
Die Rollenserie PU ist für Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h vorgesehen. Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar. Die maximale Traglast der Rolle liegt bei 600 kg. Die Tragfähigkeit im Betrieb ist geschwindigkeitsabhängig und wurde nach DIN EN 12532 und DIN EN 12533 geprüft.
Durch die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt in den Nuten des Tragrahmens befestigt werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen. Für sicheren Geradeauslauf lassen sich Lenkrollen D200 PU 140x110 durch einen zusätzlichen Richtungsfeststeller (0.0.670.48) temporär in eine Bockrolle verwandeln.