Klebemultiblock 8 10mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.698.22

Klebemultiblock 8 10mm, grau ähnlich RAL 7042

0.0.698.22

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/69822
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 PE = 10 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Videos
  • Klassifizierung
Klebemultiblock 8 10mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.698.22

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 PE = 10 Stück
Gewicht [g]
m = 9.6 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Klebemultiblock 8 10mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.698.22

Details

Klebemultiblock, PA, grau
VHB-Pad: Acrylatklebstoff (100 % geschlossenzellig)
VHB-Liner: PE-Film silikonbeschichtet
Kleben statt schrauben! item Klebemultiblöcke sind die Lösung zur schnellen, bearbeitungsfreien und bündigen Befestigung von Flächen in Profilrahmen. Die Klebetechnologie ermöglicht auch eine Doppelverschalung von Öffnungen ohne Schrauben. So entstehen Maschinenverkleidungen mit glatten Seiten in kürzester Zeit.
Der Klebemultiblock 8 wird werkzeuglos in der Nut 8 eingedreht. Er ist in Varianten für Flächen mit einer Stärke von 4, 6 und 10 mm verfügbar. Für doppelwandige Aufbauten sind Klebemultiblöcke mit beidseitigen Klebepads erhältlich. Für eine optimale Stabilität der Fläche sollte je ein Klebemultiblock möglichst nah an der Ecke positioniert werden. Der maximale Abstand zwischen zwei Haltern sollte 300 mm nicht überschreiten.
Bei der passenden Flächendicke schließt die Außenseite bündig mit dem Profil ab. Eine umlaufende Fuge von 3 mm wird empfohlen. Zur perfekten Positionierung sollte der Abstandshalter 3mm für Klebemultiblock 8 verwendet werden. Bei stehenden Flächen fängt der Abstandshalter die Last zusätzlich mechanisch ab. Der Abstandshalter erleichtert außerdem die Montage und hält die Fläche in Position, während die Schutzfolie der Klebestelle unter der Fläche herausgezogen wird.
Hinweis: Klebemultiblöcke sind zur Anwendung im Innenbereich vorgesehen. Hängende Flächenlasten sollten zusätzlich mechanisch abgefangen werden.
Montagereihenfolge:
1. Klebemultiblock positionieren und durch 90°-Drehung fixieren
Klebepad und Schutzfolie sind nach außen gerichtet
2. Abstandshalter 3mm (0.0.696.56) aufklipsen (optional)
3. Flächenelement positionieren und ausrichten
Freies Ende der Schutzfolie muss zugänglich bleiben
4. Schutzfolie langsam durch den Spalt abziehen
Flächenelement fixiert halten
5. Flächenelement kurz anpressen
6. Fertig
Die Klebepads der Klebemultiblöcke haben ein sehr hohes Haftvermögen und sind durch rote Schutzfolien abgedeckt. Zur Montage wird die Fläche an den Klebemultiblock gelegt und der Schutzstreifen darunter herausgezogen. In der item Academy finden Sie ein Video, das die Handhabung erläutert: academy.item24.com
Klebemultiblock 8 10mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.698.22

Zubehör / Dienstleistung

Downloads

Technische Dokumentation(499 KB)

Videos

Klebemultiblock

Montagevideo für Produktpräsentation im Onlineshop. Neuheiten II 2020
Klebemultiblock 8 10mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.698.22

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39191080