Schnell und unkompliziert! Mit den item Würfel-Verbindersätzen gestalten Sie Gestelle und Rahmen mit wenig Aufwand. Während Sie mit anderen Verbindern zwei Profile direkt aneinanderschließen, sitzt der Würfelverbinder als räumliche Struktur zwischen den Profilen. Der Verbinder wird in deren Kernbohrungen verschraubt.
Die Vorteile dieser Methode: Die Berechnung der Profillängen ist einfacher und der Freiraum im Würfelverbinder erleichtert das Anziehen der Schrauben. Bei Profilen mit geschlossenen Nuten wird die Oberfläche an keiner Stelle geöffnet, und bei der Befestigung von Flächenelementen entfällt das Ausklinken der Ecken. Das ist ideal für Klappen, Einhausungen und Rahmen mit Flächenfüllung.
Der Würfel-Verbindungssatz 8 2D 40x40x40 verbindet zwei Profile 8 40x40 im Winkel von 90°, der Würfel-Verbindungssatz 8 3D 40x40x40 drei Profile zu einer Raumecke. Zur Montage werden Gewinde in die Kernbohrungen der Profile eingebracht. Das Befestigungsmaterial zur Verschraubung am Würfelverbinder wird mitgeliefert. Verdrehsicherungen stellen die lagegerechte und stabile Ausrichtung der Profile sicher. Bei Bedarf lassen sich die Verdrehsicherungen auch mit einem Schraubendreher herausbrechen.
Nach dem Zusammenbau werden die Öffnungen mit den beiliegenden Abdeckkappen Würfel-Verbindungssatz 8 40 verschlossen.
Mit dem Gewindeeinsatz M8 für Würfel-Verbindungssatz 8 können Sie Stellfüße, Rollen oder Zubehör anschließen. Der Einsatz wird mit einem Schraubenschlüssel im Würfelverbinder 2D oder 3D befestigt und bietet ein belastbares Gewinde M8.