Ordnung im Handumdrehen! Der Fachteiler D30-55 ESD ist ideal zur stehenden Aufbewahrung von Produkten und zur flexiblen Abtrennung von Lagerplätzen.
Sie können den Fachteiler D30-55 ESD an jeder gewünschten Stelle auf einem Profilrohr D30 aufklipsen. Seine Oberfläche ist kratzarm und schützt empfindliche Werkstücke. Als zusätzlicher Kratzschutz kann eine item Gleitleiste D30 (0.0.634.42, 0.0.634.55 ESD) auf dem Profilrohr angebracht werden.
Der Fachteiler lässt sich ganz ohne Gleitleiste oder wegen einer Aussparung auch auf einer durchgängigen Gleitleiste montieren. Alternativ können Sie zugeschnittene Gleitleisten zwischen die Fachteiler setzen, um die Leisten punktuell erneuern zu können. Durch Abschnitte legen Sie auch Fächer gleicher Größe einfach an.
Der Fachteiler umgreift das Trägerprofil auf beiden Seiten für maximalen Halt. Der hintere Profilzahn bleibt frei. Auf der Vorder- und Rückseite besitzt der Fachteiler zusätzlich die Kontur eines item Profilrohrs, um die Befestigung des Beschriftungsprofils D30 e ESD (0.0.691.83) und des Befestigungsprofils D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) zu ermöglichen. So lassen sich die Lagerplätze zuverlässig markieren.
Hinweis: item Gleitleisten D30 sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.