Profil M W80x40x8 E, natur
7.0.002.71

Profil M W80x40x8 E, natur

7.0.002.71

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/7000271
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 2000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Profil M W80x40x8 E, natur
7.0.002.71

Eigenschaften

Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 2.39 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Fläche
A = 8.85 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 9.48 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 56.54 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 1.84 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 3.12 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 11.25 cm3
Profil M W80x40x8 E, natur
7.0.002.71

Details

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(346 KB)
Profil M W80x40x8 E, natur
7.0.002.71

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990