Damit bleibt alles am Platz! Die Endkappe D30 H43 dient als erhöhtes Endstück für (Profil-)Rohre. Bei hängender Lagerung rutschen Kabelstränge oder Gummilippen nicht vom Trägerprofil. Die dickwandige Ausführung mit abgerundeten Kanten verhindert die Beschädigung der Produkte beim Herunternehmen. Alle runden Aluminiumprofile D30 können so in einen großen Haken verwandelt werden.
Die Endkappe wird mit der vormontierten Blechkralle stirnseitig an Rohren D30 oder Profilrohren D30 verschraubt. So entsteht eine verdrehgesicherte Verbindung ohne zusätzliche Arbeitsschritte. Die Kralle des Verbinders kann auch abgenommen werden, um die Endkappe in einem Gewinde M6 im Profilrohr D30 schwer oder Profil 6 D30 zu verschrauben. Dadurch entfällt die Verdrehsicherung.