Mehr Freiheit beim Anschluss kreuzender Profile! Mit dem Kreuzverbinder D30-70 drehbar entsteht eine stabile Verbindung in beliebigem Winkel. So können Sie kreuzende Profile zur Versteifung eines Gestells passend ergänzen. Mit einem Einbaumaß von 70 mm ist der drehbare Kreuzverbinder sehr kompakt.
Auch nachträgliche Winkeländerungen sind einfach umsetzbar. Zur Verstellung müssen Sie nur die Spannbacken auf einer Verbinderseite leicht lösen. Das erlaubt, die Neigung eines eingespannten Rahmens innerhalb eines Gestells rasch anzupassen.
Der Kreuzverbinder D30-70 drehbar wird vormontiert geliefert. Er ist mit allen Komponenten verwendbar, die eine Zahngeometrie des Lean Production Systembaukastens besitzen.
Hinweis: Zur Verbindung kreuzender Streben in jeder räumlichen Anordnung dient der Kugel-Kreuzverbinder D30 (0.0.683.69).