Schilderrahmen DIN A3, grün
0.0.700.59

Schilderrahmen DIN A3, grün

0.0.700.59

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/70059
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Schilderrahmen DIN A3, grün
0.0.700.59

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
PC
Eigenschaft
grün
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 214 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Schilderrahmen DIN A3, grün
0.0.700.59

Details

Schilderrahmen DIN A3, grün
Schutzfolie, transparent
Schilderrahmen-Verschluss, transparent
Auf einen Blick informiert! Mit den item Schilderrahmen in drei Standardgrößen markieren Sie Lagerplätze, bieten Orientierung oder erhöhen mit Hinweisen die Sicherheit.
Die Schilder sind für Papier in den Formaten DIN A3, DIN A4 und DIN A5 erhältlich. Mit der Auswahl aus verschiedenen Farben können thematische Gruppierungen hervorgehoben werden. Der Schilderrahmen DIN A4 ist außerdem als ESD-sichere Variante in Schwarz verfügbar.
Die reflexarme Schutzfolie nimmt beidseitig sichtbar Ihre (selbst-) gedruckten Schilder, Abteilungsbezeichnungen, Warnhinweise, Wegweiser etc. geschützt auf. Der stabile Rahmen ermöglicht zahlreiche Befestigungsarten: hängend, stehend, seitlich befestigt, horizontal, vertikal, Hoch- oder Querformat oder miteinander verbunden als Quader, an Nuten 8, an Profilrohren D30 sowie an Gitterboxen, Schutzzäunen und Kabeltrassen.
So gelingt spielend eine wegweisende Beschilderung passend zu Ihrer Corporate Identity.
Schilderrahmen DIN A3, grün
0.0.700.59

Zubehör / Dienstleistung

Schilderrahmen-Halter D30 drehbar, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.700.23
Schilderrahmen-Halter 8 drehbar, grau
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.700.22
Schilder-Gitterhaken, transparent
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.76
Schilderaufhängung, transparent
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.700.75
Schilder-Eckverbinder, transparent
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.700.92
Schilderrahmen DIN A3, grün
0.0.700.59

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
Zolltarifnummer
39269097