Schilder-Eckverbinder, transparent
0.0.700.92

Schilder-Eckverbinder, transparent

0.0.700.92

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/70092
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Schilder-Eckverbinder, transparent
0.0.700.92

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
PC
Eigenschaft
transparent
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 2 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Schilder-Eckverbinder, transparent
0.0.700.92

Details

Der Schilder-Eckverbinder schließt zwei item Schilderrahmen rechtwinklig zusammen. Der Verbinder kann an jeder Stelle des Rahmens aufgerastet werden. So lassen sich vier Schilderrahmen zu einem Quader verbinden, damit sie bei hängender Montage nicht gegeneinander schlagen.
Zum Aufhängen besitzt der Eckverbinder eine Bohrung für den C-Haken 2x60x10 (0.0.701.51). Mit der Kette 1,8x12 (0.0.701.38) lässt sich der Würfel an der Hallendecke etc. befestigen.
Schilder-Eckverbinder passen zu item Schilderrahmen jeder Größe und sollten stets paarweise verwendet werden. Für einen Quader aus vier Schilderrahmen werden acht Schilder-Eckverbinder benötigt.
Schilder-Eckverbinder, transparent
0.0.700.92

Zubehör / Dienstleistung

Schilderrahmen DIN A5, grau
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.52
Schilderrahmen DIN A5, rot
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.56
Schilderrahmen DIN A5, gelb
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.51
Schilderrahmen DIN A5, grün
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.50
Schilderrahmen DIN A4, grau
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.55
Schilderrahmen DIN A4, rot
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.53
Schilderrahmen DIN A4, gelb
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.48
Schilderrahmen DIN A4, grün
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.54
Schilderrahmen DIN A4 ESD, schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.57
Schilderrahmen DIN A3, grau
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.60
Schilderrahmen DIN A3, rot
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.58
Schilderrahmen DIN A3, gelb
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.61
Schilderrahmen DIN A3, grün
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.700.59
C-Haken 2x60x10, verzinkt
Liefereinheit
1 PE = 10 Stück
Artikel
0.0.701.51
Schilder-Eckverbinder, transparent
0.0.700.92

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 8.0
21109104
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
Zolltarifnummer
39269097