Belastbarer Halt an Unterkonstruktionen! Der Flansch 8 D30 90x90-80 180° und der Flansch 8 D30 90x40-80 90° ergänzen einen Verbinder D30 um zwei Flügel, die seitlich wirkende Kräfte sicher abfangen. So lässt sich eine Rohrkonstruktion besonders biegesteif auf einem Profil 8 befestigen.
Beim Flansch 8 D30 90x40-80 180° liegen die Flügel gegenüber, während sie beim Flansch 8 D30 90x90-80 90° rechtwinklig angeordnet sind. Letzterer eignet sich dadurch zur Befestigung von Profilrohren D30 in den Ecken des Tragrahmens eines Routenzugs.
Wegen der auftretenden Kräfte empfiehlt item, die Flansche stets mit einem (Profil-)Rohr D30 schwer zu verwenden. Das Festziehen der Gewindestifte M10 erfolgt wie beim Profilrohrsystem D30 üblich mit dem Schraubendreher SW5.
Hinweis: Das Lochmaß der beiden Bohrungen zur Befestigung in der Nut 8 folgt nicht dem Rastermaß des Profilrohrsystems D30.