Effiziente Behälterverwaltung! Beim Stapeln und Entstapeln von KLTs können Sie Ihre Mitarbeiter durch Karakuri/LCA spürbar entlasten. Die drehbaren Stapeleinheiten D30 Riegel T1 und T2 besitzen eine große Auflagefläche zum sicheren Halt der Behälter. Bei der Betätigung schwenken die Riegel zur Seite und geben die KLTs zur weiteren Benutzung frei.
Die Stapeleinheit D30 Riegel T1 und die Stapeleinheit D30 Riegel T2 sind funktional identisch, jedoch spiegelbildlich für gegenüberliegende Seiten aufgebaut. Zum Bau eines Staplers/Entstaplers benötigen Sie jeweils zwei Stapeleinheiten D30 Riegel T1 und T2.
Werden zwei Lagerstellen an der Stapeleinheit gebraucht, kann die freie Bohrung mit einem zusätzlichen Lagersatz D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) erweitert werden. Mit dem Lagersatz werden die Riegel in einer Nut 6 (beispielsweise im Profilrohr 6 D30) befestigt. Der Lagersatz besitzt zwei axiale Nadellager und ein radiales Kugellager für verringerte Reibung und höhere Prozesssicherheit. Das langlebige Lager ermöglicht auch unter Last eine Freigabe der Behälter mit wenig Kraft.