Acrylglas 6mm GS, klar
0.0.703.97

Acrylglas 6mm GS, klar

0.0.703.97

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/70397
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2030 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3020x2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Acrylglas 6mm GS, klar
0.0.703.97

Eigenschaften

Material
PMMA
Eigenschaft
klar
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3020x2000 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 7.07 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Acrylglas 6mm GS, klar
0.0.703.97

Details

Dickentoleranz ± 10 %
Acrylglas 6mm GS zeichnet sich durch Widerstandsfähigkeit und besonders hochwertige optische Eigenschaften aus. Die klaren Scheiben werden dazu im Gießverfahren hergestellt.
Acrylglas widersteht zahlreichen aggressiven chemischen Mitteln und ist beständig gegen Licht, Wasser, Alkalien und wässrige Lösungen aus anorganischen Salzen. Die unterschiedlichen Wärmeausdehnungen von Acrylglas und Aluminium müssen bei den Toleranzen berücksichtigt werden.
Zur Befestigung einer 6 mm dicken Acrylglasscheibe bietet sich beispielsweise der Klebemultiblock 8 6mm (0.0.696.37) an.
Acrylglas 6mm GS, klar
0.0.703.97

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 2
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.49

Downloads

Datenblatt(266 KB)
Acrylglas 6mm GS, klar
0.0.703.97

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39205100