Leistungsleitung BL SC1 04/10, orange
0.0.704.65

Leistungsleitung BL SC1 04/10, orange

0.0.704.65

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/70465
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Leistungsleitung BL SC1 04/10, orange
0.0.704.65

Eigenschaften

Eigenschaft
orange
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 2 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Leistungsleitung BL SC1 04/10, orange
0.0.704.65

Details

Leitungslänge 10 m
Fertig konfektionierte Leistungs- und Geberleitungen – erkennbar am Kürzel BL in der Produktbezeichnung – in drei Längen (5, 10 oder 15 Meter) runden das Angebot ab. Die farbcodierten Kabel sind reibungsarm und für den Einsatz mit Schleppketten geeignet.
Das Zusammenspiel zwischen Motor und Steuerung wird über zwei getrennte Leitungen gesteuert, um Interferenzen auszuschließen: Die orange Leistungsleitung überträgt die Energie zum Motor, während die grüne Geberleitung für die Datenübermittlung reserviert ist. Unterschiedliche Stecker und die Farbkodierung machen die einzelnen Leitungstypen vor Ort unverwechselbar und verhindern Fehlanschlüsse.

Downloads

EG-Konformitätserklärung(2 MB)
Leistungsleitung BL SC1 04/10, orange
0.0.704.65

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
eCl@ss 8.0
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
Zolltarifnummer
85444290