Geberleitung BL RSC/15, grün
0.0.704.73

Geberleitung BL RSC/15, grün

0.0.704.73

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/70473
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Geberleitung BL RSC/15, grün
0.0.704.73

Eigenschaften

Eigenschaft
grün
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 1.82 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Geberleitung BL RSC/15, grün
0.0.704.73

Details

Leitungslänge 15 m
Fertig konfektionierte Leistungs- und Geberleitungen – erkennbar am Kürzel BL in der Produktbezeichnung – in drei Längen (5, 10 oder 15 Meter) runden das Angebot ab. Die farbcodierten Kabel sind reibungsarm und für den Einsatz mit Schleppketten geeignet.
Das Zusammenspiel zwischen Motor und Steuerung wird über zwei getrennte Leitungen gesteuert, um Interferenzen auszuschließen: Die orange Leistungsleitung überträgt die Energie zum Motor, während die grüne Geberleitung für die Datenübermittlung reserviert ist. Unterschiedliche Stecker und die Farbkodierung machen die einzelnen Leitungstypen vor Ort unverwechselbar und verhindern Fehlanschlüsse.

Downloads

EG-Konformitätserklärung(2 MB)
Geberleitung BL RSC/15, grün
0.0.704.73

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
eCl@ss 8.0
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
Zolltarifnummer
85444290