Stapeleinheit D30 Riegel T2
0.0.707.17

Stapeleinheit D30 Riegel T2

0.0.707.17

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/70717
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Stapeleinheit D30 Riegel T2
0.0.707.17

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 246.8 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Stapeleinheit D30 Riegel T2
0.0.707.17

Details

vormontiert
Stapeleinheit D30 Riegel T2, St, verzinkt
Lagersatz D30/D16-5 M6
Effiziente Behälterverwaltung! Beim Stapeln und Entstapeln von KLTs können Sie Ihre Mitarbeiter durch Karakuri/LCA spürbar entlasten. Die drehbaren Stapeleinheiten D30 Riegel T1 und T2 besitzen eine große Auflagefläche zum sicheren Halt der Behälter. Bei der Betätigung schwenken die Riegel zur Seite und geben die KLTs zur weiteren Benutzung frei.
Die Stapeleinheit D30 Riegel T1 und die Stapeleinheit D30 Riegel T2 sind funktional identisch, jedoch spiegelbildlich für gegenüberliegende Seiten aufgebaut. Zum Bau eines Staplers/Entstaplers benötigen Sie jeweils zwei Stapeleinheiten D30 Riegel T1 und T2.
Werden zwei Lagerstellen an der Stapeleinheit gebraucht, kann die freie Bohrung mit einem zusätzlichen Lagersatz D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) erweitert werden. Mit dem Lagersatz werden die Riegel in einer Nut 6 (beispielsweise im Profilrohr 6 D30) befestigt. Der Lagersatz besitzt zwei axiale Nadellager und ein radiales Kugellager für verringerte Reibung und höhere Prozesssicherheit. Das langlebige Lager ermöglicht auch unter Last eine Freigabe der Behälter mit wenig Kraft.
Stapeleinheit D30 Riegel T2
0.0.707.17

Zubehör / Dienstleistung

Lagersatz D30/D16-5 M6
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.702.10
Befestigungssatz 6 D30 15mm mit Senkschraube M6
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.697.37
Befestigungssatz 6 15mm mit Senkschraube M6
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.697.38
Profil 6 D30, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.616.46
Profil 6 30x30 leicht, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.419.06
Adapter 6 D30/R15-2
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.692.05
Stapeleinheit D30 Riegel T2
0.0.707.17

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098