In Karakuri/LCA-Anwendungen dient die Kette (0.0.465.17) als Alternative zu einem Seil. Sie wird mit der Ketten-Befestigung 1/2" M6-50 (0.0.708.59) mit einem Profil verbunden. Die Umlenkung erfolgt mit der Rolle D75/D55 (0.0.708.62) und dem Ketten-Verbinder 1/2" 90° (0.0.708.60).
Zur Kraftübertragung wird das Kettenrad z16 D34 (0.0.714.48) genutzt. Es wird mit der Aufnahmehülse D30-43 M35 (0.0.714.50) an einem Profilrohr D30 schwer befestigt. Mit dem Lagerflanschsatz 8 D30 120x30 (0.0.715.23) wird dieses Profilrohr drehbar gelagert.