Eigenschaften
Fördertechnik
Details
2 Gewindebuchsen M6 für Lagereinsatz Profilrohr D30-d16 Al, St, verzinkt
2 Lagereinsätze Profilrohr D30-d16 Al
2 Rillenkugellager DIN 625-1 628/8 - 2RS, St
4 Nutensteine V 8 St M6, St, verzinkt
6 Senkschrauben DIN 7991-M6x14, St, verzinkt
4 Senkkopfschrauben DIN 7504-3,9x19, St, verzinkt
Zubehör / Dienstleistung
1 Stück
0.0.711.32
1 Stück
0.0.711.33
1 Stück
0.0.711.34
1 Stück
0.0.711.35
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.628.56
Zuschnitt max. 3000 mm
0.0.487.27