Klemmhalter 8, schwarz
0.0.710.12

Klemmhalter 8, schwarz

0.0.710.12

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/71012
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Klemmhalter 8, schwarz
0.0.710.12

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 16 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Klemmhalter 8, schwarz
0.0.710.12

Details

1 Klemmhalter 8, schwarz
1 Klammer 32 mm 
1 Klemmhalter 8, schwarz
1 Klammer 32 mm 
Der Klemmhalter 8 hält Material in Tüten und kleineren Kartons mit einem Gewicht von bis zu 0,5 kg. Er sorgt für eine einfache und schnelle Bereitstellung. Der Halter kann horizontal oder vertikal zur Nut 8 ausgerichtet werden und rastet ohne Verschraubung ein.
Der Hammerkopf des Klemmhalters 8 wird frontal in die Nut eingesteckt und je nach gewünschter Ausrichtung um 45° im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Klemmhalter 8, schwarz
0.0.710.12

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
Zolltarifnummer
83059000