Absenkdichtung 24x835
0.0.711.84

Absenkdichtung 24x835

0.0.711.84

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/71184
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Absenkdichtung 24x835
0.0.711.84

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 499 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Lieferzustand
vormontiert
Absenkdichtung 24x835
0.0.711.84

Details

1 Absenkdichtung 24x835, Al, Silikon
1 Klebeband 19x1085, Klebefläche beidseitig, Acrylatklebstoff
1 Absenkdichtung 24x835, Al, Silikon
1 Klebeband 19x1085, Klebefläche beidseitig, Acrylatklebstoff
Das item Durchgangstürsystem basiert auf abgestimmten Komponenten für hochfunktionale Türlösungen. Die Komponenten sind einzeln erhältlich, aber auch als standardisierte oder konfigurierbare Türlösung.
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.
Die Absenkdichtung verschließt den Spalt zwischen Tür und Boden. Beim Öffnen und Schließen hebt und senkt sich die Dichtung automatisch um bis zu 15 mm. Die Befestigung an der Tür erfolgt mit einem Klebestreifen.
Die Absenkdichtung kann auf der Seite ohne Auslösepin gekürzt werden. Um die Mechanik nicht zu beschädigen, muss die passende Ausführung (835 mm, 960 mm oder 1085 mm) zur Türbreite gewählt und dann abgelängt werden.
Der Hub kann über den Auslösepin mit einem Innensechskant mit SW3 reguliert werden.
Absenkdichtung 24x835
0.0.711.84

Zubehör / Dienstleistung

Türprofil 8 103x40, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.706.51

Downloads

Montageanleitung(2 MB)
Absenkdichtung 24x835
0.0.711.84

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23219090
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 8.0
23219290
UNSPSC 7.0
31181509
UNSPSC 9.0
31181509
Zolltarifnummer
39269097