Eigenschaften
Details
1 Nutmutter M35x1,5 DIN 981, St, verzinkt
2 Distanzringe D44/D35-6, Al
3 Gewindestifte DIN 916 M8x8-45H, St, verzinkt
1 Nutmutter M35x1,5 DIN 981, St, verzinkt
2 Distanzringe D44/D35-6, Al
3 Gewindestifte DIN 916 M8x8-45H, St, verzinkt
Zubehör / Dienstleistung
1 Satz
0.0.715.23
1 Stück
0.0.714.48
1 Satz
0.0.708.62
1 Satz
0.0.708.60
1 Satz
0.0.708.59
Zuschnitt max. 25 m im Raster 1″
0.0.465.17
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.642.34
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.683.34
Werkzeug
1 Stück
0.0.406.39