Eigenschaften
Details
2 Rillenkugellager DIN 625, St, verzinkt
2 Bolzen D6-9,5 M8x20, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x20, St, verzinkt
4 Nutensteine V 8 St M6, St, verzinkt
2 Rillenkugellager DIN 625, St, verzinkt
2 Bolzen D6-9,5 M8x20, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x20, St, verzinkt
4 Nutensteine V 8 St M6, St, verzinkt
Zubehör / Dienstleistung
1 Stück
0.0.714.48
1 Satz
0.0.708.62
1 Satz
0.0.708.60
1 Satz
0.0.708.59
Zuschnitt max. 25 m im Raster 1″
0.0.465.17
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.642.34
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.683.34
1 Satz
0.0.714.50
Werkzeug
1 Stück
0.0.026.29