Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
0.0.716.24

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur

0.0.716.24

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/71624
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
0.0.716.24

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe X
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 200 g/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Reinraumtauglichkeit
Ja
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
0.0.716.24

Details

Das Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm ermöglicht die Befestigung von zwei Flächen oder Scheiben mit einer Stärke von 4 bis 5 mm. Es wird zum Bau von zweischaligen Wänden verwendet. Das Aluminiumprofil wird auf das Einfasssystem, Basisprofil X 8 (0.0.716.23) aufgeklipst.
Das item Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefestigung. Es eignet sich insbesondere für den Einsatz in Reinräumen. Außerdem dient es zum Bau von Wänden und Decken. Durch die Verbindung von Basisprofil, Abdeckungen aus Aluminium und Dichtungen entstehen leicht zu reinigende Oberflächen, wie sie in einem Reinraum benötigt werden.
Das Einfasssystem lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen und den Baureihen X oder XMS kombinieren. Ein Ausklinken von Profilen oder Flächen ist nicht notwendig.
Das item Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefestigung. Es eignet sich insbesondere für den Einsatz in Reinräumen. Außerdem dient es zum Bau von Wänden und Decken. Durch die Verbindung von Basisprofil, Abdeckungen aus Aluminium und Dichtungen entstehen leicht zu reinigende Oberflächen, wie sie in einem Reinraum benötigt werden.
Das Einfasssystem lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen und den Baureihen X oder XMS kombinieren. Ein Ausklinken von Profilen oder Flächen ist nicht notwendig.
Das elastische Einfasssystem, Dichtprofil 8 verschließt die Fuge zwischen Flächenelement und Anschlagprofil beim Einfasssystem. Die Dichtung aus TPV rastet in das Anschlagprofil ein und sorgt für eine druckbeständige Abdichtung sowie einen Toleranzausgleich zwischen Fläche und Profil.
Beim item Einfasssystem bildet das Basisprofil X 8 (0.0.716.23) die Grundlage zur Befestigung von Anschlagprofilen und Dichtung. Passend zur Anwendung können unterschiedliche Wandaufbauten (einschalig, zweischalig, Sandwich) mit verschiedenen Materialien wie Vollkunststoff, Polycarbonat, Acrylglas oder Lochblech umgesetzt werden.
Egal, ob Sie eine Wand, eine Decke oder auch eine Arbeitsfläche aus Lochblech konstruieren möchten – mit der Auswahlhilfe finden Sie ganz einfach die passenden Komponenten für Ihren Aufbau. Bei der Konstruktion müssen die Belastungsgrenzen aller Komponenten beachtet werden.
1. Basisprofil X 8 in die Nut eindrücken oder mit Schonhammer einbringen
2. Passendes Anschlagprofil in Basisprofil einrasten
3. Dichtprofil 8 in Anschlagprofil einbringen (wenn notwendig)
4. Flächenelement einsetzen
5. Winkelleiste X 8 von außen eindrücken oder mit Schonhammer einbringen
6. Fertig!
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
0.0.716.24

Zubehör / Dienstleistung

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.716.27
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 4-5mm Al, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.716.26
Einfasssystem, Basisprofil X 8, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Artikel
0.0.716.23
Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Rolle à 20 m
Artikel
0.0.713.40
In Kürze verfügbar
Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Artikel
0.0.716.25
Verbundmaterial HPL 36mm, weiß ähnlich RAL 9016
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2700x1754 mm
Artikel
0.0.716.43
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Montageanleitung(2 MB)
GMP-Reinraumzertifikat(125 KB)
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur
0.0.716.24

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100