Durchgangstür 8 2100x970, links
0.0.716.49

Durchgangstür 8 2100x970, links

0.0.716.49

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/71649
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Durchgangstür 8 2100x970, links
0.0.716.49

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 34.8 kg
ESD
ESD-sicher = Nein
Lieferzustand
vormontiert
Durchgangstür 8 2100x970, links
0.0.716.49

Details

Das item Durchgangstürsystem basiert auf abgestimmten Komponenten für hochfunktionale Türlösungen. Die Komponenten sind einzeln erhältlich, aber auch als standardisierte oder konfigurierbare Türlösung.
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.
Die Durchgangstür 8 2100x970, links ist eine einbaufertige Tür. Sie wird mit Zarge, Befestigungsmaterial und Absenkdichtung  sowie Scharnieren und Drückergarnitur geliefert. Nur der Schließzylinder muss ergänzt werden. Die obere Flächenfüllung der Tür besteht aus Polycarbonat, die untere aus Vollkunststoff. Die Scharniere befinden sich links.

Downloads

Montageanleitung(2 MB)
Prüfzeugnis(227 KB)
Durchgangstür 8 2100x970, links
0.0.716.49

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
22280107
eCl@ss 5.0
22280102
eCl@ss 5.1
22280102
eCl@ss 6.0.1
22280107
eCl@ss 7.1
22280107
eCl@ss 8.0
22280107
UNSPSC 7.0
30171505
UNSPSC 9.0
30171505
Zolltarifnummer
39252000