Anschlussbearbeitung für Zentral-Verbindung P 6
0.0.717.39

Anschlussbearbeitung für Zentral-Verbindung P 6

0.0.717.39

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/71739
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Anschlussbearbeitung für Zentral-Verbindung P 6
0.0.717.39

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Liefereinheit
1 Stück
ESD
ESD-sicher = Nein
Anschlussbearbeitung für Zentral-Verbindung P 6
0.0.717.39

Details

Zur Verwendung des Verbinders erhält ein Profil eine Bohrung zum Einbringen des Verbinder-Lagers sowie eine dazu senkrechte Verbindungsbohrung für den Spannbolzen.
Anschlussbearbeitung für Zentral-Verbindung P 6
0.0.717.39

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
25090702
eCl@ss 5.0
25090702
eCl@ss 5.1
25090702
eCl@ss 6.0.1
25090702
eCl@ss 7.1
25090702
eCl@ss 8.0
25090702
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Zolltarifnummer
76042100