Senkschraube DIN 7991 M5x12, verzinkt
8.0.000.75

Senkschraube DIN 7991 M5x12, verzinkt

8.0.000.75

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/8000075
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Klassifizierung
Senkschraube DIN 7991 M5x12, verzinkt
8.0.000.75

Eigenschaften

Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 2.1 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Senkschraube DIN 7991 M5x12, verzinkt
8.0.000.75

Details

Festigkeitsklasse 10.9
Senkschraube DIN 7991 M5x12, verzinkt
8.0.000.75

Werkzeug

Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz SW2,5-6
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.627.48
Schraubendreher mit Quergriff SW3
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.370.59
Winkel-Schraubendreher SW3
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.440.73
Schraubendrehereinsatz SW3-1/4″
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.650.51
Kugelkopf-Schraubendreher SW3
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.370.58

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(345 KB)
Senkschraube DIN 7991 M5x12, verzinkt
8.0.000.75

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 8.0
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
UNSPSC 9.0
31161513
Zolltarifnummer
73181595