Zylinderschraube DIN 912 M6x140, verzinkt
8.0.004.74

Zylinderschraube DIN 912 M6x140, verzinkt

8.0.004.74

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/8000474
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Klassifizierung
Zylinderschraube DIN 912 M6x140, verzinkt
8.0.004.74

Eigenschaften

Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 33.2 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Zylinderschraube DIN 912 M6x140, verzinkt
8.0.004.74

Details

Festigkeitsklasse 8.8
Zylinderschraube DIN 912 M6x140, verzinkt
8.0.004.74

Werkzeug

Schraubendrehereinsatz SW5-1/4″
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.644.68
Schraubendrehereinsatz SW5-1/4″ kurz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.654.33
Schraubendreher mit Quergriff SW5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.29
Winkel-Schraubendreher SW5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.89
Winkel-Schraubendreher SW5 NO
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.492.59
Kugelkopf-Schraubendreher SW5
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.54
Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz SW2,5-6
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.627.48

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(377 KB)
Zylinderschraube DIN 912 M6x140, verzinkt
8.0.004.74

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 8.0
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568