Flächenbefestigung

Die item Flächenbefestigung für die Reine Produktion ermöglicht flächenbündige Übergänge an Decken und Wänden. Zur Produktion unter Reinraum-Bedingungen werden Spalten und Stellen vermieden, an denen nicht gereinigt werden kann. Verschiedene Wandaufbauten (einschalig, zweischalig, Sandwich) sind möglich. Deckenflächen können aufgelegt werden.
Produkte vergleichen

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 4-5mm Al, natur

Einfasssystem, Basisprofil X 8, grau ähnlich RAL 7042

Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042

Liefereinheit
1 Rolle à 20 m
In Kürze verfügbar

Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Verbundmaterial HPL 36mm, weiß ähnlich RAL 9016

Liefereinheit
Zuschnitt max. 2700x1754 mm
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x1854 mm